Menu principal do módulo

 

 

Todos os ajustes relacionados à unidade são feitos no menu principal do módulo. Os ajustes estão divididos em diferentes grupos que podem ser selecionados na barra de menu. Para configurar um módulo exibido na visualização da rede, clicar duas vezes na unidade correspondente.

Barra de menu

Os vários grupos e seus ajustes são selecionados na barra de menu.

Dados do motor

Os dados do motor são fornecidos pela plaqueta de identificação eletrônica. Os dados do motor ficam visíveis passando o mouse sobre o motor correspondente.

Localização óptica do módulo

A localização óptica do módulo é ativada por uma tecla. Quando a função está ativa, o LED do motor e o LED do sensor piscam.

[1]

Barra de menu

[2]

Dados do motor

[3]

Localização óptica do módulo