Le menu "Zones" permet de procéder aux réglages du convoyage à accumulation (ZPA) sans pression. Un aperçu de l'état des différentes zones de convoyage se trouve dans le menu principal.
[1]
État des capteurs – État des capteurs raccordés
[2]
Statut ZPA de la zone correspondante
Rouleaux moteur ECR, motoréducteurs ECG, contrôleurs basés sur bus de terrain ECC