Entraînements
Le menu "Motors" permet de procéder au réglage des entraînements. Pour ouvrir la fenêtre d'information, cliquer sur le bouton de commande [Read Motor Port History (lire l'historique du moteur)]. Les données affichées sont extraites d'une mémoire de diagnostic interne au moteur.
Les données suivantes sont affichées en tant qu'historique du moteur.
- Durée d'exploitation totale
- Compteur de limite de courant
- Compteur de défaut de température
- Compteur de mises en / hors service
- Compteur de défauts surtension
- Compteur de défauts sous-tension
[1] | Fenêtre d'information |
[2] | Paramètre éditable |
[3] | Reprise des réglages pour tous les entraînements raccordés |