Accionamientos

En el menú "Accionamientos" se llevan a cabo los ajustes para los accionamientos. Al hacer clic en el botón [Read Motor Port History] (Leer historial del motor), se abre una ventana de información. Los datos mostrados son un extracto de la memoria de diagnóstico interna del motor.

Los siguientes datos se muestran como parte del historial del motor:

  • Duración total del funcionamiento
  • Contador de límite de corriente
  • Contador de fallos de temperatura
  • Contador de conexiones/desconexiones
  • Contador de fallos por sobretensión
  • Contador de fallos por subtensión.

[1]

Ventana de información

[2]

Parámetro editable

[3]

Aplicación de los ajustes para todos los accionamientos conectados