Rouleaux avec revêtement caoutchouc

Le frottement entre deux corps isolants, entraîne une charge électrostatique. C'est par exemple le cas, dans une logistique interne, lorsqu'un contenant en plastique est déplacé sur un convoyeur. Lorsque les rouleaux de convoyage présentent un revêtement supplémentaire en plastique ou en caoutchouc, il n'est pas possible d'obtenir une dérivation uniforme et sur une grande surface du corps chargé électrostatiquement vers le flanc du convoyeur. Il en découle un danger de déchargement ponctuel et non dirigé de la charge. Les contrôleurs basés sur bus de terrain peuvent être soumis à des perturbations ou être endommagés. C'est pourquoi SEW‑EURODRIVE recommande, en cas d'utilisation de rouleaux avec revêtement caoutchouc, d'installer à intervalles réguliers des dispositifs de déchargement (p. ex. brosse antistatique).

[1]

Rouleaux avec revêtement caoutchouc

[2]

Conteneur en plastique

[3]

Convoyeur à bande

[4]

Brosse antistatique