Rolos de borracha

Se 2 isoladores forem friccionados, gera-se carga estática. É o caso na intralogística, por exemplo, quando um recipiente de plástico se move para uma correia transportadora. Se os rolos do transportador forem adicionalmente revestidos com plástico ou borracha, não será possível realizar uma descarga uniforme de ampla superfície do corpo carregado eletrostaticamente contra a face do transportador. Existe o risco de a carga ser descarregada de forma pontual e sem orientação. Os controles de fieldbus montados no transportador podem ser interrompidos ou danificados. Portanto, a SEW-EURODRIVE recomenda a instalação de dispositivos de descarga (por exemplo, escova contra descarga eletrostática) em intervalos regulares ao usar rolos de borracha.

[1]

Rolos de borracha

[2]

Recipiente de plástico

[3]

Correia transportadora

[4]

Escova contra descarga eletrostática