Rulli gommati

L'attrito tra 2 isolatori genera una carica elettrostatica. Ciò avviene nell'intralogistica, quando ad es. un contenitore in plastica viene trasportato sul trasportatore a cinghia. Se i rulli trasportatori sono rivestiti anche con plastica o gomma, non ha luogo la messa a terra uniforme e a grande superficie del corpo caricato elettrostaticamente contro il fianco di trasporto. Sussiste il pericolo che la carica si scarichi in un punto e senza conduzione. I controlli bus di campo montati sul trasportatore possono essere disturbati o danneggiati. La SEW‑EURODRIVE consiglia pertanto di installare a distanze regolari dei dispositivi di scarica (ad es. spazzole ESD) se si impiegano rulli gommati.

[1]

rulli gommati

[2]

contenitore in plastica

[3]

trasportatore a cinghia

[4]

spazzola ESD