Rodillos engomados
Si 2 aislantes se rozan entre sí, se produce una carga estática. Este es el caso de la intralogística cuando, por ejemplo, un contenedor de plástico se desplaza sobre una cinta transportadora. Si los rodillos de transporte están recubiertos adicionalmente con plástico o goma, el cuerpo cargado electrostáticamente no puede ser descargado uniformemente y sobre un área grande contra el lateral del transportador. Existe el riesgo de que la carga se descargue de forma no guiada en ciertos puntos. Los controles de bus de campo montados en el transportador pueden sufrir daños o averías. SEW‑EURODRIVE recomienda por ello instalar dispositivos de descarga (por ejemplo, cepillos ESD) a intervalos regulares cuando se utilizan rodillos engomados.

[1] | Rodillos engomados |
[2] | Contenedor de plástico |
[3] | Cinta transportadora |
[4] | Cepillo ESD |