Décharge électrostatique (ESD)

Les rouleaux moteur ECDriveS® ECR sont équipés d'un dispositif de protection qui assure la dérivation des éventuelles charges électrostatiques. Cependant des mesures complémentaires, telles par exemple des rouleaux porteurs avec protection contre les décharges électrostatiques, sont nécessaires afin d'assurer une protection globale satisfaisante de l'installation.

S'assurer que tous les rouleaux (rouleaux porteurs et rouleaux de convoyage ECR) soient placés à la même hauteur afin qu'une éventuelle décharge soit répartie sur une grande surface.