Plaque signalétique électronique

Passer le curseur de la souris sur un moteur raccordé pour ouvrir une fenêtre contenant des informations complémentaires concernant les réglages actuels des paramètres ainsi que les affichages d'état et de défaut. Les réglages des paramètres sont décrits dans les chapitres "Paramétrage" et "Service". Ces chapitres indiquent également les types de moteurs raccordés ainsi que leur plage de vitesse (vitesse maximale, vitesse minimale).