Placa de características electrónica

Si mueve el puntero del ratón sobre un motor conectado, se abre un campo de diálogo con más información sobre los ajustes actuales de los parámetros, así como sobre las indicaciones de estado y de fallo. Los ajustes de los parámetros se describen en los capítulos "Parametrización y servicio". Además, aquí se muestra el tipo de motor conectado y su rango de velocidad (velocidad máxima, velocidad mínima).