Localización óptica del módulo
La localización óptica del módulo le permite localizar un control de bus de campo específico en una instalación. La función "Localización óptica del módulo" se encuentra en el menú principal del ECShell.
Activar función
- Para activar la función, haga clic en el botón [On].
- El LED del motor y los LEDs de sensor del control de bus de campo seleccionado parpadean en rojo.
Desactivar función
La función "Localización óptica del módulo" se debe restablecer manualmente.
- Para desactivar la función, haga clic en el botón [Off].
- El LED del motor y los LEDs de sensor del control de bus de campo seleccionado dejan de parpadear en rojo.