Localisation optique des modules
La localisation optique des modules permet de localiser un contrôleur basé sur bus de terrain spécifique à l'intérieur d'une installation. La fonction "Optical module identification" est accessible dans le menu principal de ECShell.
Activer la fonction
- Pour activer cette fonction, cliquer sur le bouton [ON].
- La diode du moteur et les diodes des capteurs du contrôleur basé sur bus de terrain sélectionné clignotent en rouge.
Désactiver la fonction
La fonction "Optical module identification" doit être désactivée manuellement.
- Pour désactiver cette fonction, cliquer sur le bouton [OFF].
- La diode du moteur et les diodes des capteurs du contrôleur basé sur bus de terrain sélectionné ne clignotent plus en rouge.