Estado actual del motor conectado
Se muestran los siguientes datos:
- Valor de la limitación de corriente ajustada (Current Limit)
- Corriente del motor actual
- Tipo de motor (ECG, ECR)
- Sentido de giro del motor (CW, CCW)
- El fallo de conexión del motor se indica mediante una "x" en la línea de alimentación del motor.