Indicador gráfico del estado del motor

La indicación gráfica del estado del módulo del ECShell permite una visualización virtual en tiempo real del control de bus de campo ECC-DFC seleccionado. La indicación proporciona información sobre los periféricos conectados y muestra el estado de la secuencia de transporte actual. Además, es posible leer la placa de características electrónica del motor.

La interfaz de usuario del indicador gráfico de estado del módulo se encuentra en el menú principal del módulo.