Affichage graphique de l'état du module

L'affichage graphique d'état du module de ECShell permet un affichage en temps réel virtuel du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC sélectionné. Cet affichage fournit des informations concernant les périphériques raccordés et montre l'état du processus de convoyage actuel. Il est également possible de consulter la plaque signalétique électronique du moteur.

L'interface utilisateur de l'affichage graphique de l'état du module figure dans le menu principal.