État actuel du moteur raccordé

Les données suivantes sont affichées.

  • Valeur de la limite de courant réglée (Current Limit)
  • Courant moteur actuel
  • Type de moteur (ECG, ECR)
  • Sens de rotation du moteur (CW, CCW)
  • Défaut de liaison du moteur, signalé par un "x" affiché au niveau de la liaison moteur.