Prescriptions d'installation du bornier d'alimentation
Le bornier d'alimentation est conçu pour les sections de raccordement et la capacité de charge en courant suivantes.
Caractéristiques des bornes | Valeur |
|---|---|
Section de raccordement | 0.25 – 2.5 mm2 |
Capacité de charge en courant (courant permanent max.) | 15 A |
Longueur de dénudage des conducteurs | 5 – 6 mm |
Embouts
Afin de protéger chaque fil du conducteur d'une détérioration, utiliser des embouts en cas de conducteurs flexibles. La taille des embouts dépend de la section du câble.