Instruções de instalação do borne de alimentação

O borne de alimentação foi concebido para as seguintes seções transversais de conexão e capacidade de transporte de corrente:

Dados dos bornes

Valor

Seção transversal da conexão

0.25 – 2.5 mm2

Capacidade de transporte de corrente (corrente constante máx.)

15 A

Condutor desencapado

5 – 6 mm

Terminais para cabos

Para proteger os fios individuais do condutor contra danos, usar terminais para cabos para condutores flexíveis. O tamanho dos terminais para cabos depende da seção transversal do cabo.