Normas de instalación de la borna de alimentación
La borna de alimentación está dimensionada para las siguientes secciones de conexión y capacidad de corriente admisible:
Datos de las bornas | Valor |
|---|---|
Sección de conexión | 0.25 – 2.5 mm2 |
Capacidad de corriente admisible (corriente continua máx.) | 15 A |
Longitud sin aislar del conductor | 5 – 6 mm |
Punteras de cable
Para proteger los cables trenzados individuales del conductor de daños, utilice punteras de cable con conductores flexibles. El tamaño de las punteras de cable depende de la sección del cable.