Disposizioni di installazione del morsetto di alimentazione

Il morsetto di alimentazione è dimensionato per le sezioni di cavo e la portata di corrente seguenti:

Dati morsetto

Valore

Sezione cavo

0.25 – 2.5 mm2

Portata di corrente (corrente cont. max.)

15 A

Lunghezza di spelatura conduttori

5 – 6 mm

Puntalini

Per proteggere i singoli cavetti dei conduttori da eventuale danneggiamento, utilizzare i puntalini per i conduttori flessibili. La grandezza dei puntalini dipende dalla sezione del cavo.