Détermination de la vitesse des rouleaux

Pour déterminer la vitesse des rouleaux sur la base de la vitesse moteur sélectionnée avec les interrupteurs DIP 1 à 5, le diamètre du rouleau correspondant et le rapport de réduction de ce dernier doivent être connus.

Le tableau suivant indique les classes de vitesse des rouleaux moteur ECR et les rapports de réduction correspondants.

Classe de vitesse

Rapport de réduction

10

67.22 : 1

15

45 : 1

20

32.94 : 1

25

27 : 1

35

18.3 : 1

45

15 : 1

60

10.98 : 1

75

9 : 1

95

6.818 : 1

125

5 : 1

175

3.66 : 1

215

3 : 1

Formule de calcul de la vitesse des rouleaux en mètres par seconde :

L'exemple suivant montre la formule de calcul pour un rouleau de classe de vitesse 75 et d'un diamètre de 50 mm à une vitesse de 5000 min-1.

Fonctionnalité pour le pilotage des entrées digitales DI01 et DI02

DI01

DI02

Description

ON

OFF

Libération à 100 % de la vitesse sélectionnée avec les interrupteurs DIP 1 à 5.

OFF

ON

Libération à 50 % de la vitesse sélectionnée avec les interrupteurs DIP 1 à 5.

ON

ON

Libération à 75 % de la vitesse sélectionnée avec les interrupteurs DIP 1 à 5.

OFF

OFF

STOP