Determinação da velocidade dos rolos

Para calcular a velocidade dos rolos com base na rotação do motor selecionada nas chaves DIP 1 a 5, o diâmetro do rolo correspondente e a redução do redutor do rolo do motor precisam ser conhecidos.

Em seguida são apresentadas as classes de velocidade dos rolos do motor ECR e suas relações de redução correspondentes.

Classe de velocidade

Redução do redutor

10

67.22 : 1

15

45 : 1

20

32.94 : 1

25

27 : 1

35

18.3 : 1

45

15 : 1

60

10.98 : 1

75

9 : 1

95

6.818 : 1

125

5 : 1

175

3.66 : 1

215

3 : 1

Fórmula para cálculo da velocidade dos rolos em metros por segundo:

O exemplo seguinte mostra o cálculo para um rolo com a classe de velocidade 75 e 50 mm de diâmetro do rolo com 5000 min-1:

Funcionalidade ao controlar as entradas digitais DI01 e DI02

DI01

DI02

Descrição

ON

OFF

Liberação com 100% da velocidade selecionada nas chaves DIP 1 a 5

OFF

ON

Liberação com 50% da velocidade selecionada nas chaves DIP 1 a 5

ON

ON

Liberação com 75% da velocidade selecionada nas chaves DIP 1 a 5

OFF

OFF

PARE