Determinación de la velocidad del rodillo
Para calcular la velocidad del rodillo basada en la velocidad del motor seleccionada con los interruptores DIP 1 a 5, deben estar conocidos el diámetro del rodillo correspondiente y la reducción del rodillo motor.
A continuación se representan las clases de velocidad de los rodillos motores ECR y sus respectivas relaciones de reducción.
Clase de velocidad | Reducción |
|---|---|
10 | 67.22 : 1 |
15 | 45 : 1 |
20 | 32.94 : 1 |
25 | 27 : 1 |
35 | 18.3 : 1 |
45 | 15 : 1 |
60 | 10.98 : 1 |
75 | 9 : 1 |
95 | 6.818 : 1 |
125 | 5 : 1 |
175 | 3.66 : 1 |
215 | 3 : 1 |
Fórmula para calcular la velocidad del rodillo en metros por segundo:

El siguiente ejemplo muestra el cálculo para un rodillo con la clase de velocidad 75 y diámetro de rodillo de 50 mm a 5000 min-1:

Funcionalidad en el control de las entradas digitales DI01 y DI02
DI01 | DI02 | Descripción |
|---|---|---|
ON | OFF | Habilitación con 100 % de la velocidad seleccionada en los interruptores DIP 1a 5 |
OFF | ON | Habilitación con 50 % de la velocidad seleccionada en los interruptores DIP 1a 5 |
ON | ON | Habilitación con 75 % de la velocidad seleccionada en los interruptores DIP 1a 5 |
OFF | OFF | STOP |