Determinazione della velocità dei rulli
Per calcolare la velocità del rullo basata sulla velocità del motore selezionata sui commutatori DIP da 1 a 5, è necessario conoscere il diametro del rullo corrispondente, nonché il rapporto di riduzione del rullo motore.
Di seguito sono raffigurate tutte le classi di velocità dei rulli motore ECR e i relativi rapporti di riduzione.
Classe di velocità | Rapporto di riduzione |
|---|---|
10 | 67.22 : 1 |
15 | 45 : 1 |
20 | 32.94 : 1 |
25 | 27 : 1 |
35 | 18.3 : 1 |
45 | 15 : 1 |
60 | 10.98 : 1 |
75 | 9 : 1 |
95 | 6.818 : 1 |
125 | 5 : 1 |
175 | 3.66 : 1 |
215 | 3 : 1 |
La formula per il calcolo della velocità del rullo in metri al secondo è la seguente:

L’esempio seguente mostra il calcolo per un rullo con la classe di velocità 75 e 50 mm di diametro rullo a 5000 min-1:

Funzionalità per il controllo degli ingressi digitali DI01 e DI02
DI01 | DI02 | Descrizione |
|---|---|---|
ON | OFF | Abilitazione con il 100% della velocità selezionata sui commutatori DIP da 1 a 5 |
OFF | ON | Abilitazione con il 50% della velocità selezionata sui commutatori DIP da 1 a 5 |
ON | ON | Abilitazione con il 75% della velocità selezionata sui commutatori DIP da 1 a 5 |
OFF | OFF | STOP |