过程数据配置文件的功能范围

配置文件

功能范围

12 PD

用于下列操作模式的12个过程数据字。为了使用完整的功能范围,必须要编码器反馈。

  • 位置控制 (FCB 20) 或转速控制 (FCB 05) 模式中的点动
    提示:使用FCB 05时,不强制要求有编码器反馈。
  • 参考运行
  • 表格和v位置范围边界的示教
  • 定位(线性和模数)
  • v位置范围(附加功能仅可在线性绝对模式下使用)

详细信息参见运行模式章节。

+1个过程数据

附加功能 - 加加速时间变量

该附加功能可将功能范围扩展至可以指定加加速时间。该附加功能可将过程数据长度扩展为一个过程数据字。

详细信息参见加加速时间章节。

+1个过程数据

附加功能 – 制动器测试

通过该附加功能,可使用驱动功能FCB 21制动器测试。通过应用模式“700:制动器测试”激活该附加功能。该附加功能可将过程数据长度增加1个过程数据字。