Alcance de funciones de los perfiles de datos de proceso

Perfil

Alcance de funciones

12 DP

12 palabras de datos de proceso para los modos de funcionamiento relacionados a continuación. Para utilizar el pleno alcance de funciones es necesaria una realimentación del encoder.

  • Jog en regulación de posición (FCB 20) o con control de velocidad de lazo abierto (FCB 05)
    Aviso: no obligatorio con FCB 05 Realimentación del encoder.
  • Referenciación
  • Teach-in de tablas y límites de rango de posición v
  • Posicionamiento (lineal y modulo)
  • Rangos de posición v (función adicional utilizable solo en modo absoluto lineal)

Encontrará más información en el capítulo Modos de funcionamiento.

+1 DP

Función adicional - Tiempo de impulso variable

Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.

Encontrará más información en el capítulo Tiempo de impulso.

+1 DP

Función adicional: prueba de freno

Con la función adicional se puede utilizar la función de accionamiento FCB 21 Prueba de freno. La función adicional se activa con el modo de aplicación "700: prueba de freno". La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.