Fonctionnalités des protocoles de données process
Profil | Fonctionnalités |
|---|---|
12 DP | 12 mots données process pour les modes d'exploitation indiqués ci-après. Un retour codeur est nécessaire afin de permettre l'utilisation de toutes les fonctionnalités.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Modes d'exploitation. |
+1 DP | Fonction spéciale – Temps de phase variable Cette fonction spéciale complète l'ensemble des fonctions avec la possibilité de définir le temps de phase. Elle augmente la longueur de données process d'un mot donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Temps de phase. |
+1 DP | Fonction spéciale – Test de freinage Cette fonction spéciale permet d'utiliser la fonction d'entraînement FCB 21 Test de freinage. Elle est activée via le mode d'application "700 : test de freinage". Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process d'un mot donnée process. |