Conjunto de funções dos perfis de dados do processo
Perfil | Conjunto de funções |
|---|---|
12 PD | 12 palavras de dados de processo para os modos de operação listados em seguida. Para usar o conjunto de funções completo, é necessária uma realimentação do encoder.
Demais informações encontram-se no capítulo Modos de operação. |
+1 PD | Função adicional - Tempo de retrocesso variável Esta função adicional expande a gama de funções com a possibilidade de especificar o tempo de retrocesso. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em uma palavra de dados de processo. Demais informações encontram-se no capítulo Tempo de retrocesso. |
+1 PD | Função adicional – Teste de frenagem A função de acionamento FCB 21 Teste de frenagem pode ser usada com a função adicional. A função adicional é ativada através do modo de aplicação "700: Teste de frenagem". A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo. |