Descrição do módulo

O módulo de software MOVIKIT® TablePositioning Drive é usado para implementar aplicações com posicionamento relativo ou absoluto, operação manual e modo de referenciamento. Tanto aplicações lineares quanto aplicações modulares podem ser implementadas. Além disso, estão disponíveis várias funções adicionais. As posições são armazenadas no conversor com seus valores de perfil associados (velocidade, aceleração, desaceleração). O controle é realizado por meio de dados do processo.

As áreas de aplicação dos módulos de software são, por exemplo, a tecnologia de transporte de materiais (sistemas de deslocamento, elevações, veículos ferroviários) ou várias aplicações logísticas (sistemas de armazenagem/coleta e recuperação, veículo de movimentação transversal ou mesas giratórias).

Para a colocação em operação e diagnóstico, não são necessários conhecimentos de programação. A configuração é realizada com o software de engenharia MOVISUITE®.