Description du module

Le module logiciel MOVIKIT® TablePositioning Drive sert à la réalisation d'applications avec positionnement relatif ou absolu, mode Jogg et mode prise de référence. Aussi bien les applications linéaires que les applications modulo peuvent être mises en œuvre. Différentes fonctions spéciales sont également disponibles. Les positions sont enregistrées dans le variateur de vitesse avec leurs valeurs de profil correspondantes (vitesse, accélération, décélération). Le pilotage s'effectue via les données process.

Les domaines d'application des modules logiciels sont par exemple le convoyage (chariots de translation, dispositifs de levage, véhicules sur rails) ou diverses applications de logistique (transstockeurs, chariots de convoyage transversal ou plateaux tournants).

Aucune connaissance en programmation n'est requise pour la mise en service et le diagnostic. La configuration est réalisée à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.