Fonctions

Présentation des fonctions

  • Mise en service à l'aide d'une interface utilisateur graphique
  • Arborescence paramètres dédiée, avec tous les paramètres nécessaires pour l'exploitation
  • Moniteur de diagnostic pour la surveillance et le pilotage des axes
  • Interface données process standardisée
  • 4 plages de position v avec valeurs de profil (anciennement "transfert sans à-coups des composants")
  • Boîte à cames avec jusqu'à 16 plages de position de cames
  • Jusqu'à 32 positions de tableau avec des valeurs de profil
Modes d'exploitation
  • Mode prise de référence
  • Mode Jogg
  • Mode de positionnement (absolu, relatif, modulo)
  • Mode apprentissage