Funciones
Resumen de las funciones:
- Puesta en marcha mediante una interfaz gráfica de usuario
- Árbol de parámetros propio con todos los parámetros necesarios para el funcionamiento
- Monitor de diagnóstico para observar y controlar el eje
- Interfaz de datos de proceso estandarizada
- 4 rangos de posición v con valores de perfil (antiguamente "transferencia suave de componentes")
- Contactor de levas con hasta 16 rangos de posición de levas
- hasta 32 posiciones de tabla con valores de perfil
Modos de funcionamiento
- Modo de referenciación
- Modo manual
- Modo de posicionamiento (absoluto, relativo, Modulo)
- Modo Teach-in