Descripción del módulo

El módulo de software MOVIKIT® TablePositioning Drive sirve para la realización de aplicaciones con posicionamiento relativo o absoluto, modo manual y modo de referenciación. Permite implementar tanto aplicaciones lineales como aplicaciones Modulo. Adicionalmente ofrece diferentes funciones adicionales. Las posiciones se almacenan en el variador con los correspondientes valores de perfil (velocidad, aceleración, deceleración). El control se lleva a cabo mediante datos de proceso.

Los ámbitos de aplicación de los módulos de software son, por ejemplo, la tecnología de manipulación de materiales (mecanismos de traslación, elevadores, ferrocarriles) o diversas aplicaciones logísticas (sistemas transelevadores, carros de desplazamiento transversal o mesas giratorias).

Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se requieren conocimientos de programación. La configuración se lleva a cabo con el software de ingeniería MOVISUITE®.