软件模块MOVIKIT® TablePositioning Drive可用于配相对或绝对定位、点动模式和参考运行模式的应用。可实现线性应用和模数应用。此外,还可提供各种附加功能。位置及其相应的配置值(速度、加速度、减速度)存储在变频器中。通过过程数据进行控制。
软件模块应用领域包括传动技术(行驶机构、提升装置、轨道车辆)或各种物流应用(仓储系统、转运车或旋转台)。
调试和诊断时无需任何编程知识。使用工程设计软件MOVISUITE®进行配置。