Funções

Visão geral das funções:

  • Colocação em operação através de uma interface gráfica de usuário
  • Árvore de parâmetros própria com todos os parâmetros necessários para a operação
  • Monitor de diagnóstico para observar e controlar o eixo
  • Interface de dados de processo padronizada
  • 4 faixas de posição v com valores de perfil (anteriormente "transferência suave de componente")
  • Controle do came com até 16 faixas de posição do came
  • até 32 posições de tabela com valores de perfil
Modos de operação
  • Modo de referenciamento
  • Operação manual
  • Modo de posicionamento (absoluto, relativo, módulo)
  • Modo Teach