Déroulement du processus et états des signaux Mode positionnement modulo – Sens négatif
REMARQUE

Pour le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte des indications de la section "Fonctions d'arrêt" du menu de configuration "Comportement à l'arrêt" du variateur de vitesse.
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Sélection du mode d'exploitation "Mode positionnement modulo négatif" | SP 6 | 403 (décimal) |
[3] à [6] et à partir de [7] | Démarrage/Arrêt de l'axe | SP 1:7 |
|
[2], [5], [9] | Définition de la consigne de position tableau (une nouvelle position cible est également prise en compte en cours de déplacement). | SP 9:X | Choix de position de tableau en bits Transfert des paramètres de dynamique sauvegardés dans la position de tableau, même pendant le déplacement. |
Jusqu'à [2] [4] à [5] et à partir de [8] | Si la position réelle se trouve dans la plage configurée, le signal retour "En position" ainsi que le bit correspondant de la position de tableau sont activés. L'entraînement s'arrête en régulation de position. | EP 1:7 EP 9:X |
|