流程和信号状态:定位运行负模数
提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“静止时的行为”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。
编号 | 流程 | PD | 信号状态 |
|---|---|---|---|
[1] 普通使能 |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | 选择操作模式“负模数定位运行模式” | PO 6 | 403(十进制) |
[3] 至 [6] 以及 [7] 以上 | 启动/停止轴 | PO 1:7 |
|
[2],[5],[9] | 设定额定表位(运行过程中也会应用新的目标位置) | PO 9:X | 已进行位编码的表位选择 采用存储在表位中的动态参数,即使在移动过程中也是如此 |
至 [2], [4] 至 [5] 以及 [8] 以上 | 如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”,并设置表格实际位置的对应位。驱动装置保持位置受控。 | PI 1:7 PI9:X |
|