Sequência do processo e estados do sinal do modo de posicionamento do módulo negativo
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Comportamento em repouso" do conversor.
N.º | Sequência | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Seleção do modo de operação "Modo de posicionamento do módulo negativo" | SP 6 | 403 (decimal) |
[3] a [6] e a partir de [7] | Partida/parada do eixo | SP 1:7 |
|
[2], [5], [9] | Especificação da posição nominal da tabela (uma nova posição final também é aplicada durante o processo de deslocamento) | SP 9:X | Seleção de posição da tabela codificada por bits Adoção dos parâmetros dinâmicos armazenados na posição da tabela, mesmo durante o processo de deslocamento |
Até [2], [4] a [5] e a partir de [8] | Se a posição atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, são definidos a resposta "In Position" e o bit correspondente da posição atual na tabela. O acionamento permanece controlado por posição. | EP 1:7 EP9:X |
|