Configuration du module logiciel
L'assistant de mise en service permet d'effectuer la configuration du MOVIKIT® sélectionné. Il est possible d'effectuer des modifications dans l'arborescence paramètres du module logiciel en suivant les étapes suivantes.
- Dans MOVISUITE®, double-cliquer sur MOVIKIT® TablePositioning Drive.
- La configuration du module logiciel s’affiche.
- Configurer le module logiciel via les champs de réglage correspondants.
- Lorsque la configuration est achevée, cliquer sur [1].
- La visualisation projet s'affiche.
[1] | Bouton de retour à la visualisation projet |
[2] | Arborescence paramètres de la configuration du module logiciel (chapitre MOVIKIT®) |
[3] | Affichage des paramètres avec champs de réglage |
REMARQUE