Ajout d'un module logiciel sans assistant de mise en service

Ajout de MOVIKIT® TablePositioning Drive.

REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.
  • Un projet MOVISUITE® a été créé et est ouvert.
  1. Cliquer sur la zone pour module logiciel vide du nœud souhaité.
    • La partie concernée du catalogue s'ouvre et les modules logiciels disponibles s'affichent.
  2. Dans le catalogue, cliquer sur MOVIKIT® TablePositioning Drive.
    • Un menu contextuel s'ouvre.
  3. Dans la liste déroulante correspondante, sélectionner la version et confirmer avec [Appliquer].
  • MOVIKIT® TablePositioning Drive est affecté au nœud, la configuration créée et les réglages de base effectués.