Agregar un módulo de software sin asistente de puesta en marcha

Pegar MOVIKIT® TablePositioning Drive

AVISO

Encontrará información detallada sobre el manejo del software de ingeniería MOVISUITE® en la documentación correspondiente.
  • Se ha creado y está abierto un proyecto MOVISUITE®.
  1. Haga clic en el área de módulo de software vacía del nodo deseado.
    • Se despliega el catálogo y se muestran los módulos de software disponibles.
  2. En el catálogo, haga clic en MOVIKIT® TablePositioning Drive.
    • Se abre un menú contextual.
  3. Seleccione en la lista de selección correspondiente la versión y confirme su selección con [Aplicar].
  • MOVIKIT® TablePositioning Drive se asigna al nodo, se crea la configuración y se llevan a cabo los ajustes básicos.