Configuración del módulo de software
Con el Asistente de puesta en marcha se lleva a cabo la configuración del MOVIKIT® seleccionado. Posteriormente se pueden llevar a cabo modificaciones en el árbol de parámetros del módulo de software siguiendo los siguientes pasos:
- En MOVISUITE®, haga doble clic en MOVIKIT® TablePositioning Drive.
- Se muestra la configuración del módulo de software.
- Configure el módulo de software mediante los campos de ajuste correspondientes.
- Después de finalizar la configuración, haga clic en el botón [1].
- Se muestra la vista general del proyecto.
[1] | Botón para volver a la vista general del proyecto |
[2] | Árbol de parámetros de la configuración del módulo de software (apartado MOVIKIT®) |
[3] | Indicación de parámetros con campos de ajuste |
AVISO