配置软件模块

通过调试向导进行所选MOVIKIT®的配置。随后可通过以下步骤在软件模块的参数树中进行更改:

  1. MOVISUITE®中双击MOVIKIT® TablePositioning Drive
    • 显示软件模块的配置。

    [1]

    用于返回项目概览的按钮

    [2]

    软件模块配置的参数树(MOVIKIT®章节)

    [3]

    带设置栏的参数显示

  2. 通过相应的设置栏对软件模块进行配置。
  3. 提示

    只有在变频器未启用且诊断模式已禁用的情况下,才能更改模块配置。
  4. 配置结束后,点击按钮 [1]。
    • 显示项目概览。