Configurar módulo de software

O assistente de colocação em operação é usado para configurar o MOVIKIT® selecionado. Alterações posteriores podem ser feitas na árvore de parâmetros do módulo de software seguindo os seguintes passos:

  1. Clicar duas vezes no MOVISUITE® em MOVIKIT® TablePositioning Drive.
    • A configuração do módulo de software é exibida.

    [1]

    Tecla para retornar à visão geral do projeto

    [2]

    Árvore de parâmetros da configuração do módulo de software (seção MOVIKIT®)

    [3]

    Indicação dos parâmetros com campos de configuração

  2. Configurar o módulo de software através dos campos de ajuste correspondentes.
  3. INFORMAÇÃO

    A configuração do módulo somente pode ser alterada se o conversor não estiver habilitado e o modo diagnóstico estiver desativado.
  4. Depois de concluir a configuração, clicar na tecla [1].
    • A visão geral do projeto é exibida.