Ajout d'un module logiciel avec assistant de mise en service
Ajout de MOVIKIT® TablePositioning Drive.
REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.
- Un projet MOVISUITE® a été créé. Le nœud souhaité est ouvert.
- Sous Vue d'ensemble, cliquer sur Assistant de mise en service.
- L'assistant de mise en service s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- Suivre les instructions.

- Dans la catégorie MOVIKIT®, sélectionner le module logiciel souhaité et suivre les instructions.

REMARQUE