Prescriptions concernant le système de pilotage de sécurité externe

Sans communication de sécurité, il peut être nécessaire d'utiliser un système de pilotage de sécurité ou un dispositif de coupure de sécurité pour réaliser la fonction de sécurité de la machine / de l'installation. Les exigences suivantes sont applicables.

    • Le système de pilotage de sécurité ainsi que tous les sous-systèmes de sécurité doivent être homologués au minimum pour la classe de sécurité exigée dans l'ensemble du système pour la fonction de sécurité concernée liée à l'application.

Le tableau suivant indique, à titre d'exemple, le niveau d'intégrité de sécurité nécessaire pour le système de pilotage de sécurité.

Application

Exigences concernant le système de pilotage de sécurité

Niveau de performance d selon EN ISO 13849‑1, SIL 2 selon EN 62061

Niveau de performance d selon EN ISO 13849‑1
SIL 2 selon EN 61508

  • Le câblage du système de pilotage de sécurité doit être adapté au niveau d'intégrité de sécurité visé (→ voir documentation du fabricant). L'entrée digitale de sécurité de l'appareil peut être commutée en deux pôles (commutation du pôle positif).
  • Pour définir le mode de branchement, respecter impérativement les valeurs spécifiées pour le système de pilotage de sécurité.
  • Sans communication de sécurité, seuls des dispositifs de protection avec protection contre l'accès peuvent être utilisés à l'entrée digitale de sécurité de l'appareil. Les dispositifs de protection sans protection contre l'accès doivent être raccordés via un dispositif de coupure de sécurité ou un système de pilotage de sécurité.
  • Pour l'arrêt de l'entraînement en cas d'urgence selon EN 60204-1, les émetteurs d'instruction d'arrêt d'urgence doivent être raccordés à l'entrée digitale de sécurité de l'appareil de la manière suivante :
    • via un dispositif de coupure de sécurité
    • via un système de pilotage de sécurité
  • Pour assurer une protection contre le redémarrage involontaire selon EN ISO 14118, le système de pilotage de sécurité doit être conçu et raccordé de sorte que la réinitialisation du seul dispositif de commande ne puisse provoquer un redémarrage. En d'autres termes, un redémarrage ne doit être possible qu'après réinitialisation manuelle du circuit de sécurité.
  • Si aucune exclusion de défaut selon EN ISO 13849-2 ou EN 61800-5-2 n'est utilisée pour l'entrée digitale de sécurité, le système de pilotage de sécurité doit, selon le mode de raccordement, détecter les défauts de câblage suivants dans un délai de 20 s.
    • Court-circuit du 24 V sur F-DI00_A ou F-DI00_B (bloqué à 1)
    • Court-circuit transversal entre F-DI00_A et F-DI00_B