Requisitos para o controlador de segurança externo
Sem comunicação segura, o cumprimento da função de segurança da máquina/sistema pode exigir o uso de um controlador de segurança ou de um relé de segurança. O conteúdo dos requisitos a seguir é válido por analogia.
- O controlador de segurança e todos os demais subsistemas relacionados à segurança têm que ser aprovados pelo menos para a classe de segurança exigida no sistema inteiro para a respectiva função de segurança relativa à aplicação.
A tabela abaixo mostra um exemplo da classe de segurança exigida para o controlador de segurança:
Aplicação | Requisito para o controlador de segurança |
|---|---|
Nível de desempenho "d" de acordo com a norma EN ISO 13849-1, SIL 2 de acordo com a norma EN 62061 | Nível de desempenho "d" de acordo com a norma EN ISO 13849-1 |
- A instalação do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de segurança desejada (ver documentação do fabricante). A entrada digital segura da unidade pode ser comutada de forma bipolar (comutação P).
- É imprescindível observar os valores especificados para o controlador de segurança ao elaborar o circuito.
- Somente dispositivos de proteção com proteção acesso por trás podem ser usados na entrada digital segura da unidade sem comunicação segura. Dispositivos de proteção sem proteção acesso por trás devem ser conectados usando um relé de segurança ou um controlador de segurança.
- Para parar o acionamento em caso de emergência, de acordo com a norma EN 60204-1, os encoders de parada de emergência devem ser conectados à entrada digital segura da unidade da seguinte forma:
- por um relé de segurança
- por um controlador de segurança
- Para garantir a proteção contra um reinício indesejado de acordo com EN ISO 14118, o sistema de controle seguro deve ser concebido e conectado de tal modo que não haja risco de um simples reset do dispositivo de controle causar um reinício. Ou seja, um reinício só pode ocorrer após um reset manual do circuito de segurança.
- Caso não seja aplicada nenhuma exclusão de falhas na entrada digital segura de acordo com as normas EN ISO 13849-2 ou EN 61800-5-2, o dispositivo de segurança externo deve detectar as seguintes falhas de instalação em até 20 s, dependendo do tipo de conexão:
- Curto-circuito de 24 V em F-DI00_A ou F-DI00_B (travado em 1)
- Curto-circuito entre F-DI00_A e F-DI00_B