Sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO

L'option de sécurité CS..A dispose d'une sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO destinée à la commutation de la fonction STO interne de l'appareil.

Pour la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO, une fréquence de commutation maximale de 10 Hz est admissible. L'état de commutation de la sortie digitale interne de sécurité F‑DO_STO doit au moins être stable "1" ou "2" pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes (2.5 secondes en cas d'activation du diagnostic avancé).

Si le diagnostic interne de la sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO détecte un défaut, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche et la sortie est verrouillée.