Salida binaria segura interna F-DO_STO
La opción de seguridad CS..A dispone de una salida binaria segura interna F‑DO_STO para conmutar la función STO interna de la unidad.
Para la salida binaria segura interna F-DO_STO es admisible una frecuencia de conmutación máxima de 10 Hz. El estado de conmutación de la salida binaria segura interna F‑DO_STO debe ser estable "1" o estable "0" por lo menos una vez durante al menos 2 segundos (2.5 segundos con el diagnóstico avanzado activado) en un intervalo de 60 segundos.
Si el diagnóstico interno para la salida binaria segura interna F-DO_STO detecta un fallo, se produce la respuesta en caso de fallo "Fallo de salida", que bloquea todas las salidas.